Pubblica i tuoi prodotti
STREAMCUT bollard
XAL

STREAMCUT bollard

Lampioncino in alluminio, design sottile e minimale; testata con scanalature di dissipazione integrate; orientabile di +/- 90° e fissabile a passi di 30°; superficie anodizzata e verniciata a polveri in grigio scuro; montaggio a scelta avvitato su plinto o ancoraggio a cemento (disponibile come accessorio); vetro di sicurezza parzialmente serigrafato, fissato con viti di acciaio inox; ottica a lenti di qualità con distribuzione asimmetrica della luce; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; protezione IP 65, con valvola di compens. pressione e protezione da sovratensioni tIP o 2 opzionale con corrente nominale di dispersione 3 kA; temperature ambiente da -20°C a +50°C; vano allacciamento separato, adatto per cablaggio passante
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSTREAMCUT_bollard
  • Famiglia di prodottoIlluminazione
  • Gruppo di famigliaPavimento | Stelo
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-07-14
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)850
  • Larghezza (mm)230
  • Profondità (mm)135
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inAustria
  • Prodotto inAustria
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da terra
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEG000027
  • Nome ETIMLuminaires
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Codice UNSPSC3911
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
Prodotti simili

4.4 su 5 stelle 4.4 (31)
4.8 su 5 stelle 4.8 (24)
4.5 su 5 stelle 4.5 (10)
4.1 su 5 stelle 4.1 (8)