Pubblica i tuoi prodotti
TULA micro suspended surface canopy
TULA micro suspended surface canopy
TULA micro suspended surface canopy
TULA micro suspended surface canopy
    XAL

    TULA micro suspended surface canopy

    Apparecchio a sospensione decorativo in alluminio; superficie lucida cromata, o verniciatura a polvere; sospeso con cavo a sospensione, incl. cavo di alimentazione (nero o bianco); accorciabile a piacere; ottima schermatura con superficie di emissione arretrata; incl. ottica lenticolare di qualità; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; assenza di ombre multiple; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; rosone per cablaggio passante; converter inserito nel rosone, variante a plafone; anelli di montaggio a soffitto per posizionare la lampada in più punti dell’ambiente disponibili come accessori
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoTULA_micro_suspended_surface_canopy
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaSoffitto | Sospeso
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-23
    • Numero di versione2
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili

    4.4 su 5 stelle 4.4 (31)
    4.8 su 5 stelle 4.8 (24)
    4.5 su 5 stelle 4.5 (10)
    4.1 su 5 stelle 4.1 (8)