Pubblica i tuoi prodotti
UNICO L4 basic trim
UNICO L4 basic trim
UNICO L4 basic trim
UNICO L4 basic trim
    XAL

    UNICO L4 basic trim

    Downlight multiplo rettangolare da incasso in alluminio pressofuso; dotata di quattro lenti selezionabili individualmente o definite per applicazioni specifiche; set di fissaggio con cuscinetto a sfera, senza bisogno di utensili; montaggio elettrico semplice grazie a collegamenti a spina a prova di polarizzazione inversa; per soffitti di spessore 2-25 mm; verniciatura a polvere; con bordo perimetrale; riflettore di alta qualità con superficie a microfaccette e vaporizzata in alluminio; emissione precisa con diversi fasci luminosi simmetrici; o con distribuzione asimmetrica della luce; LED high power a risparmio energetico con ottima resa cromatica; senza distorsione
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoUNICO_L4_basic_trim
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaSoffitto | Incasso
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-10-21
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)48
    • Larghezza (mm)43
    • Profondità (mm)156
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili

    4.4 su 5 stelle 4.4 (31)
    4.8 su 5 stelle 4.8 (24)
    4.5 su 5 stelle 4.5 (10)
    4.1 su 5 stelle 4.1 (8)