Pubblica i tuoi prodotti
VARO 110 S track
VARO 110 S track
    XAL

    VARO 110 S track

    Faretto da binario elettrificato in alluminio pressofuso; verniciatura a polvere; testata girevole 355° e orient. 90°; converter integrato nell’adattatore in plastica; riflettore di alta qualità con ottica a sfaccettature sferiche; curva fotometrica precisa con diversi angoli di emissione; montaggio e smontaggio senza utensili; unità ottiche come accessori; accessori ottici combinabili tra loro; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; disponibili varianti con > 120 lm/W; assenza di ombre multiple; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; adattatore per installazione senza utensili o scorrimento in vari binari trifase
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoVARO_110_S_track
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaSoffitto | Binario
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-07-10
    • Numero di versione2
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
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
    Prodotti simili

    4.1 su 5 stelle 4.1 (8)
    4.8 su 5 stelle 4.8 (25)
    5.0 su 5 stelle 5.0 (5)
    4.5 su 5 stelle 4.5 (10)