Pubblica i tuoi prodotti
VELA suspended
VELA suspended
VELA suspended
VELA suspended
VELA suspended
VELA suspended
VELA suspended
VELA suspended
VELA suspended
VELA suspended
    XAL

    VELA suspended

    4.5 su 5 stelle4.5(8 recensioni)
    Corpo illuminante rotondo in profilo di alluminio rullato, senza punti di saldatura; verniciatura a polvere; sospeso; altezza regolabile sull’apparecchio, senza utensili; incl. cavo di alimentazione trasparente o con asta di sospensione accorciabile (cromata), cavo alimentazione nell'asta di sospensione; rivestimento altamente riflettente della scheda per un rendimento migliore; diffusore satinato in PMMA a illuminazione assolutamente omogenea; fino a ø 600 mm: rifrattore a microprismi in PMMA; a scelta con emissione diretta oppure diretta/indiretta; percentuale indiretta con piastre a flusso luminoso potenziato e massima illuminazione del soffitto; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; rosone con 2 ingressi cavi e morsetto per cablaggio passante
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoVELA_suspended
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaSoffitto | Sospeso
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-14
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili

    4.1 su 5 stelle 4.1 (8)
    4.5 su 5 stelle 4.5 (10)
    5.0 su 5 stelle 5.0 (5)
    4.8 su 5 stelle 4.8 (25)
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit