Pubblica i tuoi prodotti
BASO 40 suspended OHP
BASO 40 suspended OHP
BASO 40 suspended OHP
    XAL
    Archiviato

    BASO 40 suspended OHP

    Corpo illuminante in profilo di alluminio estruso, modello squadrato; nessuna vite visibile; verniciatura a polveri in bianco, grigio o nero; profilo apparecchio con unità convertitore premontata preassemblabile; montaggio dell’unità d’illuminazione senza utensili; apparecchio con sospensione a fune da 1500 mm; altezza regolabile sull’apparecchio, senza utensili; fissaggio sul corpo illuminante nel punto preferito; incl. cavo di alimentazione trasparente; diffusore HPO (High Performance Opal) per un’illuminazione omogenea; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; binning iniziale ≤ 3 MacAdam; disponibile in temperatura di colore 3000 K e 4000 K; CRI ≥ 80; min. 80% di flusso luminoso rimanente dopo 50000 h di durata; protezione IP 20; classe isolamento I; sicurezza fotobiologica secondo la normativa IEC 62471 gruppo di rischio 0; a scelta non dimmerabile o comandi con DALI-2

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBASO_40_suspended_OHP
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaSoffitto | Sospeso
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-10-21
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcrilico
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice ETIMEG000028
    • Nome ETIMLamps
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 45 15
    • Titolo OmniClassLamps
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring