Pubblica i tuoi prodotti
HELIOS suspended
HELIOS suspended
    XAL
    Archiviato

    HELIOS suspended

    Corpo illuminante circolare in alluminio pressofuso; verniciatura a polveri in bianco o nero; apparecchio con sospensione a fune da 1500 mm, cavo di alimentazione trasparente all’interno; alimentatore elettronico montato nel rosone; sospensione obliqua con passacavo e meccanismo di regolazione per livellamento inclinazione; dissipatore integrato nella costruzione per una gestione termica ottimale e raffreddamento passivo dei LED; distribuzione della luce diretta/indiretta con sistema LGP-Body (Light Guiding Prism); luce convogliata lateralmente e direzionata in basso/in basso tramite incisione laser; in opzione con solo emissione diretta, direzionamento preciso con materiale altamente riflettente; parte diretta: diffusore a prismatizzazione circolare in PMMA, illuminazione assolutamente omogenea; apparecchio per posti di lavoro al computer conf. DIN EN 12464-1 (UGR < 19); LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; binning iniziale ≤ 3 MacAdam; disponibile in temperatura di colore 3000 K e 4000 K; CRI ≥ 80; min. 80% di flusso luminoso rimanente dopo 50000 h di durata; rosone con 2 ingressi cavi e morsetto per cablaggio passante; protezione IP 20; classe isolamento I; dimmerabile DALI
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoHELIOS_suspended
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaSoffitto | Sospeso
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-08-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)17
    • Larghezza (mm)524
    • Profondità (mm)524
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcrilico
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    • Peso Netto (Kg)5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCLampada
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 45 15
    • Titolo OmniClassLamps
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Prodotti simili