Pubblica i tuoi prodotti
CXS18XLF Subwoofer
CXS18XLF Subwoofer
CXS18XLF Subwoofer
CXS18XLF Subwoofer
CXS18XLF Subwoofer
CXS18XLF Subwoofer

    CXS18XLF Subwoofer

    Subwoofer
    Voce di capitolato
    • Perfectly suited for use with CZR full-range speakers, the CXS18XLF is a bass-reflex type subwoofer with extended low frequencies, outstanding clarity, and best-in-class 133dB SPL performance.

      • 18" subwoofer with 4" Voice Coil
      • High power 1000W (PGM) input
      • Cardioid mode capable with processors or DSP onboard power amps
      • Lightweight yet very durable plywood cabinet with premium grade Polyurea coating
      • SpeakON NL4MP x 3 (Parallel x 2, Output x 1)
      • Dual-pole socket
      • Optional speaker cover (SPCVR-DXS18X) and wheel kit (SPW-1)
      • Durable Black or white finish
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCXS18XLF
    • Famiglia di prodottoProfessional Audio
    • Gruppo di famigliaSubwoofer
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-01-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)657
    • Larghezza (mm)550
    • Profondità (mm)720
    Relativo a
    • Peso Netto (Kg)43.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio
    • Codice ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descrizione Uniclass 2015Loudspeakers
    • Codice CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numero OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titolo OmniClassLoudspeakers