Pubblica i tuoi prodotti
RM-CR Remote Conference Processor
RM-CR Remote Conference Processor
RM-CR Remote Conference Processor
RM-CR Remote Conference Processor

    RM-CR Remote Conference Processor

    Remote Conference Processor
    Voce di capitolato
    • Signal processor at the heart of the ADECIA

      • Standard network audio support for "Dante"; all compatible devices can be connected with single network cable
      • Automatically recognizes connected devices on the same network for audio routing
      • Equipped with the Auto Tuning functions that automatically measure and provide the optimum sound settings for the environment
      • Equipped with the Auto Mixer functions that automatically mix the audio of all connected microphones
      • Equipped with various Input/Output connections such as USB, VoIP, analog, and Bluetooth
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoRM-CR
    • Famiglia di prodottoProfessional Audio
    • Gruppo di famigliaRemote Conference Processor
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-01-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)44
    • Larghezza (mm)215
    • Profondità (mm)260
    Relativo a
    • Peso Netto (Kg)1.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio
    • Codice ETIMEC003614
    • Nome ETIMAudio interface for conference/public address system
    • Codice CSI MasterFormat 201427 41 43
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Audio-Video Conferencing
    • Numero OmniClass23-37 15 00
    • Titolo OmniClassAudio Visual Equipment