Pubblica i tuoi prodotti
CBR10 Loudspeaker

CBR10 Loudspeaker

Versatile CBR Series loudspeakers deliver outstanding audio performance for a wide range of applications including front-of-house sound, floor monitoring or installations.

Voce di capitolato
  • The CBR10 is the most compact model in its series. While delivering astonishing power for its size and weight, the CBR10 is ideal for both portable and installed applications.
    • 10in 2-Way Loudspeaker
    • Custom-designed transducers and top-quality components add up to unequalled performance
    • Extremely accurate 90 x 60 constant directivity horn
    • Durable, compact plastic enclosures
    • Floor monitoring angle
    • Input connectors supporting both speakON and phone plugs
    • Installable with eye bolt rigging and brackets

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocbr10-loudspeaker
  • Famiglia di prodottoProfessional Audio
  • Gruppo di famigliaCBR Series
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-06-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)493
  • Larghezza (mm)308
  • Profondità (mm)289
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)9.4
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio
  • Codice ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descrizione Uniclass 2015Loudspeakers
  • Codice CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numero OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titolo OmniClassLoudspeakers