Pubblica i tuoi prodotti
CBR12 Loudspeaker

CBR12 Loudspeaker

Versatile CBR Series loudspeakers deliver outstanding audio performance for a wide range of applications including front-of-house sound, floor monitoring or installations.
Voce di capitolato
  • The CBR12 represents a perfect balance of size and performance. Ideal for front-of-house, floor monitoring or even rigged applications, the CBR12 is an ideal choice for a wide range of applications.
    • 12in 2-Way Loudspeaker
    • Custom-designed transducers and top-quality components add up to unequalled performance
    • Extremely accurate 90 x 60 constant directivity horn
    • Durable, compact plastic enclosures
    • Symmetrical enclosure design for mirror-mode floor monitoring
    • Input connectors supporting both speakON and phone plugs
    • Installable with eye bolt rigging and brackets

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocbr12-loudspeaker
  • Famiglia di prodottoProfessional Audio
  • Gruppo di famigliaCBR Series
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-06-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)601
  • Larghezza (mm)376
  • Profondità (mm)348
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)13.9
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio
  • Codice ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descrizione Uniclass 2015Loudspeakers
  • Codice CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numero OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titolo OmniClassLoudspeakers