Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
yamaha/products/98a3de2a-1852-4802-9a72-9f11d00f7b31
Home
Categorie
Elementi elettronici
Elettronica Audio
CS-800 Video Sound Bar for Huddle Rooms
Disponibile in Stati Uniti
Yamaha Corporation
Follow
CS-800 Video Sound Bar for Huddle Rooms
All-in-one camera, microphone, and speaker system
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Newly developed SoundCap Eye™
4K Camera with Smart Framing
One-USB connection to start the collaboration
Engineered Adaptive echo canceller and Noise reduction
Hexa-microphone Beamforming
90 dBSPL (1 m) Embedded Speaker
Iconic mute button of remote control
Multiple installation options
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
cs-800-video-conference-system
Famiglia di prodotto
Professional Audio
Gruppo di famiglia
Video Collaboration Systems
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2026-01-20
Numero di versione
1
Altezza (mm)
70
Larghezza (mm)
620
Profondità (mm)
90
Links
Links
Link al Prodotto
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/video-collaboration-systems/cs-800/
Descrizione Tecnica
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/video-collaboration-systems/cs-800/resources.html
Relativo a
Relativo a
Peso Netto (Kg)
1.7
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Elementi elettronici - Elettronica Audio
Codice ETIM
EC003614
Nome ETIM
Audio interface for conference/public address system
Codice Uniclass 2015
Pr_40_70_05
Descrizione Uniclass 2015
Audio visual equipment
Codice CSI MasterFormat 2014
27 41 43
Titolo CSI MasterFormat 2014
Audio-Video Conferencing
Numero OmniClass
23-37 15 00
Titolo OmniClass
Audio Visual Equipment
Prodotti simili
Yamaha Corporation
DM7 Digital Mixing Console
Download
Yamaha Corporation
RM-WGL Wireless Microphone
Download
Yamaha Corporation
VXL1-16 Column Line Array Speaker
Download
Yamaha Corporation
VXL1-24-WR Loudspeaker
Download
Yamaha Corporation
RM-WGS Wireless Microphone
Download
Yamaha Corporation
TCD10 Touchscreen Control Device
Download