Pubblica i tuoi prodotti
DCP4V4S-EU Digital Control Panel

DCP4V4S-EU Digital Control Panel

Control Hardware
Voce di capitolato
  • 4 Volume & 4 Switch equipped Wall Mount Control panel for DME7, MTX/MRX Series and MA/PA series. Easy connection by CAT5 carrying RS485 + power.
    Maximum 8 DCPs can be connected to 1 DME7 and MTX/MRX Series.
    Maximum 2 DCPs can be connected to 1 MA2120 or PA2120.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicodcp4v4s-eu-digital-control-panel
  • Famiglia di prodottoProfessional Audio
  • Gruppo di famigliaControl Hardware
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-01-20
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)86
  • Larghezza (mm)147
  • Profondità (mm)47
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)0.18
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio
  • Codice ETIMEC000783
  • Nome ETIMSignalling and operation panel for bus system
  • Codice Uniclass 2015Pr_75_50_18
  • Descrizione Uniclass 2015Controllers and control panels
  • Codice CSI MasterFormat 201427 41 16.28
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Integrated Audio-Video Systems and Equipment for Conference Rooms
  • Numero OmniClass23-27 11 21 15 11
  • Titolo OmniClassDigital Level Controllers