Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
yamaha/products/409d5dd9-4c4f-4304-a4b5-d9d77d6b4cb8
Home
Categorie
Elementi elettronici
Elettronica Audio
RM-WAP-16 Wireless Access Point
Disponibile in Stati Uniti
Yamaha Corporation
Follow
RM-WAP-16 Wireless Access Point
16 Channel Wireless Access Point
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Access point of 1.9 GHz band wireless microphone system
Available in 16 channels
Dante audio/control reception and PoE power are provided through a single network cable
Case is paintable
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
rm-wap-16-wireless-access-point
Famiglia di prodotto
Professional Audio
Gruppo di famiglia
Wireless Microphone System
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2026-01-20
Numero di versione
1
Altezza (mm)
42.8
Larghezza (mm)
171.2
Profondità (mm)
172.5
Links
Links
Link al Prodotto
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/microphones/rm-wireless/
Video di istruzione
https://audioversity.yamaha.com/course/adecia-basics-audio-solution-for-remote-conferencing
Descrizione Tecnica
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/microphones/rm-wireless/resources.html
Relativo a
Relativo a
Peso Netto (Kg)
0.81
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Elementi elettronici - Elettronica Audio
Codice ETIM
EC000816
Nome ETIM
WLAN access point
Codice Uniclass 2015
Ss_75_10_21_48
Descrizione Uniclass 2015
Local area network (LAN) systems
Codice CSI MasterFormat 2014
27 21 33
Titolo CSI MasterFormat 2014
Data Communications Wireless Access Points
Numero OmniClass
23-37 13 00
Titolo OmniClass
Information Technology Equipment
Prodotti simili
Yamaha Corporation
DM7 Digital Mixing Console
Download
Yamaha Corporation
RM-WGL Wireless Microphone
Download
Yamaha Corporation
CS-800 Video Sound Bar for Huddle Rooms
Download
Yamaha Corporation
VXL1-16 Column Line Array Speaker
Download
Yamaha Corporation
VXL1-24-WR Loudspeaker
Download
Yamaha Corporation
RM-WGS Wireless Microphone
Download