Pubblica i tuoi prodotti
RM-WAP-8 Wireless Access Point

RM-WAP-8 Wireless Access Point

8 Channel Wireless Access Point

Voce di capitolato
    • Access point of 1.9 GHz band wireless microphone system
    • Available in 8 channels
    • Dante audio/control reception and PoE power are provided through a single network cable
    • Case is paintable
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicorm-wap-8-wireless-access-point
  • Famiglia di prodottoProfessional Audio
  • Gruppo di famigliaWireless Microphone System
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-01-20
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)42.8
  • Larghezza (mm)171.2
  • Profondità (mm)172.5
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)0.65
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio
  • Codice ETIMEC000816
  • Nome ETIMWLAN access point
  • Codice Uniclass 2015Ss_75_10_21_48
  • Descrizione Uniclass 2015Local area network (LAN) systems
  • Codice CSI MasterFormat 201427 21 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Data Communications Wireless Access Points
  • Numero OmniClass23-37 13 00
  • Titolo OmniClassInformation Technology Equipment