Pubblica i tuoi prodotti
VXC3F Ceiling Speaker
VXC3F Ceiling Speaker

    VXC3F Ceiling Speaker

    VXC series "F model" low-profile ceiling speakers can easily adapt to the strictest installation limitations, ensuring superb audio performance wherever they're placed.

    Voce di capitolato
    • 3.5" full-range low-profile ceiling speaker

      • 3.5" full-range speaker unit
      • Engineered for optimum BGM reproduction
      • Low-profile design facilitates installation in limited ceiling spaces
      • Direct support for low-impedance or high-impedance connections
      • Built-in carrying band increases safety during installation
      • Anti-drop tab mechanism provides secure temporary positioning during installation
      • Double-threaded speaker clamp screws for speedy tightening
      • Paintable grilles with magnetic catches
      • Black and white versions available
      • 2.5 kg (5.5lbs), Ø285 x 112 mm (Ø11-1/4" x 4-7/16")
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicovxc3f-ceiling-speaker
    • Famiglia di prodottoProfessional Audio
    • Gruppo di famigliaVXC Series "F model"
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-01-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)112
    • Larghezza (mm)285
    • Profondità (mm)285
    Relativo a
    • Peso Netto (Kg)2.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio
    • Codice ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descrizione Uniclass 2015Loudspeakers
    • Codice CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numero OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titolo OmniClassLoudspeakers