Pubblica i tuoi prodotti
VXH6 Pendant Speaker

VXH6 Pendant Speaker

VXH series pendant-mount speakers for commercial installations combine stunning sound quality with refined visual design.
Voce di capitolato
  • 2-way system with 6.5-inch woofer and 1-inch tweeter

    • Wide dispersion (120°) and 300W power handling
    • Engineered for optimum BGM and voice reproduction
    • Pendant speaker suitable for high, open structure or sloped ceilings
    • Direct support for low-impedance or high-impedance connections
    • Paintable grilles with magnetic catches
    • 2 x 6 m steel wire cables by Gripple
    • Black and white versions available
    • 5.7 kg (12.6 lbs), Ø340 x 368 mm (Ø13-3/8" 14-1/2")
    • Single unit package
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicovxh6-pendant-speaker
  • Famiglia di prodottoProfessional Audio
  • Gruppo di famigliaVXH Series
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-01-20
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)379
  • Larghezza (mm)341
  • Profondità (mm)341
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)5.7
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio
  • Codice ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descrizione Uniclass 2015Loudspeakers
  • Codice CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numero OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titolo OmniClassLoudspeakers