Pubblica i tuoi prodotti
VXL1-16P Column Line Array Speaker
VXL1-16P Column Line Array Speaker

    VXL1-16P Column Line Array Speaker

    Supports the Dante audio network, and use a slim line-array configuration, making them an easy fit perfectly for conference rooms (in the size range of 12 m × 10 m) that demand voice clarity while imposing numerous constraints on space, and require both functionality and a sense of design.

    Voce di capitolato
    • Dante PoE powered speaker with 16 x 1.5" drivers

      • 1.5 inch (3.75 cm) full-range speaker units with neodymium magnets
      • Slim design complements any interior décor
      • Available in black or white
      • Enclosures can be painted to match surroundings
      • Wall mount bracket supplied
      • Optional hardware for a wide range of installation needs
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicovxl1-16p-column-line-array-speaker
    • Famiglia di prodottoProfessional Audio
    • Gruppo di famigliaVXL Series "P model"
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-01-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1120
    • Larghezza (mm)54
    • Profondità (mm)104
    Relativo a
    • Peso Netto (Kg)5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio
    • Codice ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descrizione Uniclass 2015Loudspeakers
    • Codice CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numero OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titolo OmniClassLoudspeakers