Pubblica i tuoi prodotti
VXS10S Surface Mount Speaker

VXS10S Surface Mount Speaker

VXS series "S models" are subwoofers that ideally complement the expressive natural sound of VXS and VXC series speakers.
Voce di capitolato
  • 10" dual voice coil subwoofer for low impedance systems

    • Versatile low-impedance subwoofer
    • Sound and size ideally matched to the VXS and VXC series
    • Bass-reflex design ensures smooth, distortion-free low-frequency extension
    • Dual voice coil configuration supports stereo sources
    • Satellite connectors for easy setup
    • Dedicated wall-mount hardware supplied
    • Black and white models available
    • Recommended satellite speakers: VXS3F, VXS5, VXS8, VXC4, VXC6, VXC8, VXC3F
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicovxs10s-surface-mount-speaker
  • Famiglia di prodottoProfessional Audio
  • Gruppo di famigliaVXS Series "S model"
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-01-20
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)500
  • Larghezza (mm)260
  • Profondità (mm)389
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)16.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio
  • Codice ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descrizione Uniclass 2015Loudspeakers
  • Codice CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numero OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titolo OmniClassLoudspeakers