Pubblica i tuoi prodotti
VXS3FT Surface Mount Speaker

VXS3FT Surface Mount Speaker

VXS-F compact surface-mount speakers feature attractive, discreet design and premium sound tuning for refined background music in elegant spaces.
Voce di capitolato
  • Compact surface-mount speakers elegantly blend into any interior décor
    (High-impedance models)

    • 3.5" full-range speaker units
    • High-impedance model for large installations
    • Attractive, discreet design complements elegant décor
    • Supplied bracket with dedicated transformer complements the overall design
    • Acoustic design for sophisticated, natural reproduction
    • Individual speakers cover a wide angle
    • Paintable enclosures and grilles
    • Black and white models available
    • 1.7 kg (3.7 lbs)*, W 184 mm x H 178 mm x D 139 mm (W 7.3" x H 7.0" x D 5.5")*
      *Including bracket
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicovxs3ft-surface-mount-speaker
  • Famiglia di prodottoProfessional Audio
  • Gruppo di famigliaVXS Series "F model"
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-01-20
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)130
  • Larghezza (mm)184
  • Profondità (mm)94
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio
  • Codice ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descrizione Uniclass 2015Loudspeakers
  • Codice CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numero OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titolo OmniClassLoudspeakers