Pubblica i tuoi prodotti
VXS3S Surface Mount Speaker
VXS3S Surface Mount Speaker

    VXS3S Surface Mount Speaker

    VXS series "S models" are subwoofers that ideally complement the expressive natural sound of VXS and VXC series speakers.
    Voce di capitolato
    • 3.5" Dual SR-Bass™ subwoofer for high and low impedance systems

      • Versatile subwoofer compatible with low and high impedance systems
      • Sound and size ideally matched to the VXS1ML
      • SR-Bass™ technology delivers solid bass in a compact unit
      • Satellite connectors for easy setup
      • Dedicated wall/ceiling mount hardware supplied
      • Black and white models available
      • Paintable enclosures and grilles
      • Recommended satellite speakers: VXS1ML
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicovxs3s-surface-mount-speaker
    • Famiglia di prodottoProfessional Audio
    • Gruppo di famigliaVXS Series "S model"
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-01-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)162
    • Larghezza (mm)322
    • Profondità (mm)118
    Relativo a
    • Peso Netto (Kg)2.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio
    • Codice ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descrizione Uniclass 2015Loudspeakers
    • Codice CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numero OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titolo OmniClassLoudspeakers