Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
yamaha/products/75339fa7-fd3a-4c4c-be0a-8e2b92ba081f
Home
Categorie
Elementi elettronici
Elettronica Audio
VXS5 Surface Mount Speaker
Disponibile in Stati Uniti
Yamaha Corporation
Follow
VXS5 Surface Mount Speaker
The VXS Series lineup features two full-range models and two subwoofers, allowing you to choose the optimal model for a particular application and, if necessary, combine it with a subwoofer for venues that require a stronger bottom end.
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
5.25" cone woofer with a 0.75" soft dome tweeter
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
vxs5-surface-mount-speaker
Famiglia di prodotto
Professional Audio
Gruppo di famiglia
VXS Series
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2026-01-20
Numero di versione
1
Altezza (mm)
280
Larghezza (mm)
176
Profondità (mm)
163
Links
Links
Link al Prodotto
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/speakers/vxs/
Video di istruzione
https://audioversity.yamaha.com/course/introduction-yamaha-products-bgm-applications
Descrizione Tecnica
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/speakers/vxs/resources.html
Relativo a
Relativo a
Peso Netto (Kg)
3.6
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Elementi elettronici - Elettronica Audio
Codice ETIM
EC000682
Nome ETIM
Loudspeaker set
Codice Uniclass 2015
Pr_70_75_36_50
Descrizione Uniclass 2015
Loudspeakers
Codice CSI MasterFormat 2014
11 52 00
Titolo CSI MasterFormat 2014
Audio-Visual Equipment
Numero OmniClass
23-37 15 29 11 13
Titolo OmniClass
Loudspeakers
Prodotti simili
Yamaha Corporation
DM7 Digital Mixing Console
Download
Yamaha Corporation
RM-WGL Wireless Microphone
Download
Yamaha Corporation
CS-800 Video Sound Bar for Huddle Rooms
Download
Yamaha Corporation
VXL1-16 Column Line Array Speaker
Download
Yamaha Corporation
VXL1-24-WR Loudspeaker
Download
Yamaha Corporation
RM-WGS Wireless Microphone
Download