Pubblica i tuoi prodotti
VXS8 Surface Mount Speaker
VXS8 Surface Mount Speaker

    VXS8 Surface Mount Speaker

    The VXS Series lineup features two full-range models and two subwoofers, allowing you to choose the optimal model for a particular application and, if necessary, combine it with a subwoofer for venues that require a stronger bottom end.
    Voce di capitolato
    • 8" cone woofer with a 1" soft dome tweeter
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicovxs8-surface-mount-speaker
    • Famiglia di prodottoProfessional Audio
    • Gruppo di famigliaVXS Series
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-01-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)430
    • Larghezza (mm)278
    • Profondità (mm)239
    Relativo a
    • Peso Netto (Kg)8.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio
    • Codice ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descrizione Uniclass 2015Loudspeakers
    • Codice CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numero OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titolo OmniClassLoudspeakers