Pubblica i tuoi prodotti
Form tank (vertical type)_YVPT-S240-14K(1.0G)

Form tank (vertical type)_YVPT-S240-14K(1.0G)

4.5 su 5 stelle4.5(8 recensioni)

This product is only available in Japan.

They may be established after consultation with local governments.

Voce di capitolato
  • This product is only available in Japan.

    They may be established after consultation with local governments.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoyvpt-s240-14k_1g
  • Famiglia di prodottoFoam Fire Extinguishing System For Specific Parking Facilities
  • Gruppo di famigliaForm tank (vertical type)
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-04-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1740
  • Larghezza (mm)760
  • Profondità (mm)760
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGiappone
  • Prodotto inGiappone
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Impianti sprinkler

Disponibilità Regionale

Asia