Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

Contra Guardian Handrail

Unique ref.: ContraGuardianHandrail
Produttore: Yeoman Shield
Famiglia prodotto: Contra
Gruppo prodotto: Contra Guardian Handrail
Profondità (mm): 80
Data di pubblicazione: 2019-02-07
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (1)

The Contra Guardian Handrail incorporates the same 125mm solid timber core hand/protection rail with a stylish colour insert that sits at the front of the rail.

Stylish and functional it can be a great addition for areas such as corridors and waiting rooms that may benefit from colour coding.


Materiale principale: PVC
Materiale secondario:
Progettato in: United Kingdom
Prodotto in: United Kingdom

Categoria BIMobject: Engineering & Infrastructure - Rail
Classificazione IFC: Railing
Uniclass 1.4 Codice: L5161
Uniclass 1.4 Descrizione: Wall panelling
Uniclass 2.0 Codice: PR-75-50-90
Uniclass 2.0 Descrizione: Wall Protection Panels
Uniclass 2015 Codice: Pr_35_90_43_86
Uniclass 2015 Descrizione: Wall protection panels
Numero OmniClass: 23-15 13 19
Titolo OmniClass: Wall Panels
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Engineering & Infrastructure - Rail

Nome Valore
Material Extruded Vinylac

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
COBie.Component.CreatedBy www.yeomanshield.com
COBie.Component.Description Handrail and protection rail with feature strip
COBie.Component.Length 3500
COBie.Component.Name WallProtectionPanels_ContraGuardianHandrail_YeomanShield
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
COBie.Type.Category Pr_35_90_43_86 Wall protection panels
COBie.Type.CreatedBy www.yeomanshield.com
COBie.Type.Description Handrail and protection rail with feature strip
COBie.Type.DurationUnit Years
COBie.Type.Manufacturer www.yeomanshield.com
COBie.Type.Material Extruded Vinylac
COBie.Type.ModelReference Contra Guardian Handrail
COBie.Type.Name WallProtectionPanels_ContraGuardianHandrail_YeomanShield
COBie.Type.NominalHeight 800
COBie.Type.NominalLength 3500
COBie.Type.NominalWidth 124

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved