Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

Guardian Twin Handrail PVC-U 125PR

Unique ref.: GuardianTwinHandrailPVC-U125
Produttore: Yeoman Shield
Famiglia prodotto: Guardian
Gruppo prodotto: Twin Handrail PVC-U 125PR
Profondità (mm): 125
Data di pubblicazione: 2019-02-07
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Yeoman Shield Guardian Twin Handrail offers both support to users and protection to walls by combining a 50mm dia upper handrail in PVCu connected via a 2 part fixing system to a lower PVCu protection rail in either 125mm or 200mm depths. The lower protection rail is designed to stand slightly forward ogf the upper handrail so offering protection from damage to both the handrail and the wall surface.


Materiale principale: PVC
Materiale secondario:
Progettato in: United Kingdom
Prodotto in: United Kingdom

Categoria BIMobject: Edilizia - Parapetti e ringhiere
Classificazione IFC: Railing
Uniclass 1.4 Codice: L4422
Uniclass 1.4 Descrizione: Hand rails, grab rails
Uniclass 2.0 Codice: PR-64-36
Uniclass 2.0 Descrizione: Handrails
Uniclass 2015 Codice: Pr_25_30_36
Uniclass 2015 Descrizione: Handrails
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Construction - Railing

Nome Valore
Material Extruded PVC-U sleeve mounted on aluminium core; Protection rail: Extruded Vinylac

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Created By https://www.yeomanshield.com/
Description PVC-U combined hand/ crashrail
Name HandrailSystem_GuardianTwinHandrailPVC-U_125mm_YeomanShield
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Category Pr_25_30_36_03
Created By https://www.yeomanshield.com/
Description PVC-U combined hand/ crashrail
Duration Unit Years
Manufacturer https://www.yeomanshield.com/
Material Extruded PVC-U sleeve mounted on aluminium core; Protection rail: Extruded Vinylac
Model Number GTR50P/125PR
Model Reference Guardian Twin Handrail PVC-U
Name HandrailSystem_GuardianTwinHandrailPVC-U_125mm_YeomanShield

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved