Unique ref.: | COM_CH_Y_P_150_Multipor_U_0-17_d_369 |
---|---|
Produttore: | Ytong |
Famiglia prodotto: | Ytong AAC |
Gruppo prodotto: | Composite |
Larghezza (mm): | 1000 |
Altezza (mm): | 1000 |
Profondità (mm): | 369 |
Data di pubblicazione: | 2018-03-19 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Prodotto url: | https://www.ytong.ch/de/ytong-p.php |
---|---|
Istruzioni di installazione: | https://www.ytong.ch/de/technische-dokumente.php |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | https://www.ytong.ch/de/zertifikate.php |
Descrizione tecnica: | https://www.ytong.ch/de/technische-dokumente.php |
Video di istruzioni: | https://www.ytong.ch/de/ytong-p.php |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/ytong/product/com_ch_y_p_150_multipor_u_0-17_d_369
Materiale principale: | Aerated concrete |
---|---|
Materiale secondario: | Plaster |
Progettato in: | Switzerland |
Prodotto in: | Germany |
Categoria BIMobject: | Pareti - Muri esterni |
---|---|
Classificazione IFC: | Wall |
Nome UNSPSC: | Bricks |
Codice UNSPSC: | 301316 |
Uniclass 1.4 Codice: | L83122 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Wall units |
Uniclass 2.0 Codice: | SS-25-13-50 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Masonry Wall Systems |
Uniclass 2015 Codice: | Ss_25_13_50 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Masonry wall systems |
NBS Reference Codice: | 25-13-50 |
NBS Reference Descrizione: | Masonry Wall Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 04 22 26 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry |
Numero OmniClass: | 23-13 35 21 13 |
Titolo OmniClass: | Masonry Structural Walls |
CSI UniFormat II Code: | B2010 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Walls |
Nome | Valore |
---|---|
Depth | 369 |
Insulation Thickness | 350 mm |
Insulation Type | Ytong AAC (Autoclaved Aerated Concrete) |
Intended Function | Exterior wall with ETIC |
Material | Ytong AAC (Autoclaved Aerated Concrete) |
Width | 369 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valore |
---|---|
Material | Ytong AAC (Autoclaved Aerated Concrete) |
BIMobject®