Pubblica i tuoi prodotti
CH Ytong Thermobloc 500 U=0,15 W/(m²K) d=514 mm
CH Ytong Thermobloc 500 U=0,15 W/(m²K) d=514 mm
CH Ytong Thermobloc 500 U=0,15 W/(m²K) d=514 mm
    Ytong
    Archiviato

    CH Ytong Thermobloc 500 U=0,15 W/(m²K) d=514 mm

    Il sistema Ytong Thermobloc 08 con blocchi termici è adatto per tutti i tipi di pareti portanti e di rinforzo. La ridotta tolleranza dimensionale e il profilo a incastro assicurano una rapida applicazione a strato sottile, con uno spessore del giunto di solo 1 mm. In questo modo, si ottiene un’opera muraria uniforme e di alta qualità con un eccellente isolamento termico. In ragione del peso ridotto, i blocchi in cemento cellulare sono inoltre adatti per applicazioni su pareti interne che devono essere consolidate e in caso di ricostruzione e ristrutturazione. Il materiale ecologico e non combustibile rende i materiali di costruzione estremamente sicuri e ne garantisce l’utilizzo in tutta sicurezza. Vantaggi: - conducibilità termica da λ = 0,08 W/(mK) - omogeneo, monolitico, senza isolamento aggiuntivo - consente di ottenere una temperatura interna salutare e costante - Livello di resistenza al fuoco estremamente alto: EI90 da 7,5 cm - economico e stabile - lavorazione ergonomica
    Voce di capitolato
    • La costruzione - U = 0,15 W/(m²K): - 5 mm Malta leggera Multipor per intonacature interne - GTIN: 4054649000590 - 500 mm Ytong Thermobloc 08 - GTIN: 4054640027732 - 5 mm Malta leggera Multipor per intonaco di base - GTIN: 4054649000590 - 3 mm Malta leggera Multipor per intonacature esterne - GTIN: 4054649000590 < 1 mm Pittura per facciate a base di silicato La pianificazione e la realizzazione dei sistemi murari devono tenere conto delle normative edilizie cantonali vigenti e della legislazione edilizia applicabile (ad esempio MuKEn), degli standard SIA corrispondenti e delle disposizioni di legge statutarie e di diritto privato (definiti obblighi di legge). Caratteristiche tecniche dei sistemi murari Ytong: Densità apparente a secco: ρ = 325 kg/m³ Resistenza alla compressione caratteristica dell'opera muraria: fxk = 1,80 N/mm² Valore di progetto della resistenza alla compressione dell’opera muraria: fxd = 0,90 N/mm² Resistenza alla flessione caratteristica dell’opera muraria ffxk = 0,15 N/mm² Modulo di taglio caratteristico dell’opera muraria: Gk = 0,72 kN/mm² Valore di progetto del modulo di elasticità: Exd = 0,90 kN/mm² Conducibilità termica calcolata λ = 0,08 W/(mK) Capacità di accumulo del calore c = 1000 J/kg K Indice ponderato del potere fonoisolante (pareti esterne, opere murarie intonacate su entrambi i lati) Rw = 52 dB Classe di resistenza al fuoco REI-M 180 Il presente strumento fornisce un valido ausilio nella pianificazione delle opere murarie realizzate con i blocchi termici Ytong, ma non sostituisce la necessaria valutazione tecnica da parte dell’utente in funzione dell’uso previsto e dell’idoneità all’uso. Le modalità d’uso dello strumento ed eventuali variazioni devono pertanto essere verificate singolarmente. L’oggetto proposto dal sistema deve essere conforme alle normative locali. L’uso dell’oggetto deve pertanto essere verificato singolarmente.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCOM_CH_Y_Thermobloc_500_U_0-15_d_514
    • Famiglia di prodottoYtong AAC
    • Gruppo di famigliaComposite
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-03-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1000
    • Larghezza (mm)1000
    • Profondità (mm)514
    Relativo a
    • Materiale principaleCalcestruzzo areato
    • Materiale secondarioIntonaco
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Muri esterni
    • Clasificazione IFCMuro
    • Nome UNSPSCBricks
    • Codice UNSPSC301316
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_13_50
    • Descrizione Uniclass 2015Masonry wall systems
    • Codice CSI MasterFormat 201404 22 26
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • Numero OmniClass23-13 35 21 13
    • Titolo OmniClassMasonry Structural Walls
    • Codice CSI UniFormat IIB2010
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls