uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

CZ Ytong Internal Wall U=0,35 W/(m²K) d=385 mm Ytong Statik R=2,8879 m²K/W

Unique ref.: COM_CZ_Ytong_Statik_PD_Internal_R-2_8879_U-0_35_d-385_mm
Produttore: Ytong
Famiglia prodotto: Ytong AAC
Gruppo prodotto: Composite
Larghezza (mm): 1000
Altezza (mm): 1000
Profondità (mm): 385
Data di pubblicazione: 2018-03-06
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (10)
Block for load-bearing masonry with higher strength Ytong Statik 375 mm PD.
Ytong Statik together with other elements of the system Ytong creates a unique and simple solution to build your house.
A unique combination of strength, weight and thermal conductivity.
Suitable for single layer load bearing masonry.

Construction - U=0,35 W/(m²K) - R=2,8879 m²K/W:

5 mm Internal cavity Ytong plaster for interior, GTIN 4054649007698
375 mm Masonry - Ytong Statik / 375 PD, GTIN: 4054640033153
5 mm Internal cavity Ytong plaster for interior, GTIN 4054649007698

Block for load-bearing masonry with higher strength Ytong Statik 375 mm PD.
Block of category I autoclaved aerated concrete products.
Bearing and nonbearing internal walls, reinforcing, filling and fire walls of the multi-floor and low-floor houses.
Block with double feather and groove (PD).
Length / width: ± 1,5 mm, height ± 1,0 mm.
The masonry on a thin mortar bed thickness 1–3 mm. The mortaring loading the thin layer mortar Ytong. The mortar used solely for the jagged spoon Ytong corresponding width. For the use of the basising mortar Ytong.
Class A1 - fireproof.
Internal cavity Ytong plaster for interior.


Materiale principale: Aerated concrete
Materiale secondario: Plaster
Progettato in: Czech Republic
Prodotto in: Czech Republic

Categoria BIMobject: Pareti - Partizioni
Classificazione IFC: Wall
Nome UNSPSC: Bricks
Codice UNSPSC: 301316
Uniclass 1.4 Codice: L83122
Uniclass 1.4 Descrizione: Wall units
Uniclass 2.0 Codice: SS-25-13-50
Uniclass 2.0 Descrizione: Masonry Wall Systems
Uniclass 2015 Codice: Ss_25_13_50
Uniclass 2015 Descrizione: Masonry wall systems
NBS Reference Codice: 25-13-50
NBS Reference Descrizione: Masonry Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 22 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
Numero OmniClass: 23-13 35 21 13
Titolo OmniClass: Masonry Structural Walls
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Czech Republic

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Nome Valore
Application Internal wall
Colour white
Depth 385 mm
Recyclable True
Standards https://www.ytong.cz/breeam-leed-zelena-cerftifikace-budov.php
Sustainability Website URL https://www.ytong.cz/zdrave-bydleni-.php
Width 385 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Colour white

BIMobject®