Unique ref.: | COM_CZ_Ytong_Univerzal_hladke_Internal_R-2_9231_U-0_34_d-310_mm |
---|---|
Produttore: | Ytong |
Famiglia prodotto: | Ytong AAC |
Gruppo prodotto: | Composite |
Larghezza (mm): | 1000 |
Altezza (mm): | 1000 |
Profondità (mm): | 310 |
Data di pubblicazione: | 2018-03-06 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Prodotto url: | http://www.ytong.cz/ |
---|---|
Istruzioni di installazione: | http://www.ytong.cz/doporucena-reseni.php |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | http://www.ytong.cz/ke-stazeni.php |
Descrizione tecnica: | http://www.ytong.cz/sortiment.php |
Video di istruzioni: | http://www.ytong.cz/sluzby.php |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/ytong/product/com_cz_ytong_univerzal_hladke_internal_r-2_9231_u-0_34_d-310_mm
Materiale principale: | Aerated concrete |
---|---|
Materiale secondario: | Plaster |
Progettato in: | Czech Republic |
Prodotto in: | Czech Republic |
Categoria BIMobject: | Pareti - Partizioni |
---|---|
Classificazione IFC: | Wall |
Nome UNSPSC: | Bricks |
Codice UNSPSC: | 301316 |
Uniclass 1.4 Codice: | L83122 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Wall units |
Uniclass 2.0 Codice: | SS-25-13-50 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Masonry Wall Systems |
Uniclass 2015 Codice: | Ss_25_13_50 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Masonry wall systems |
NBS Reference Codice: | 25-13-50 |
NBS Reference Descrizione: | Masonry Wall Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 04 22 26 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry |
Numero OmniClass: | 23-13 35 21 13 |
Titolo OmniClass: | Masonry Structural Walls |
CSI UniFormat II Code: | C1010 |
CSI UniFormat II Title: | Partitions |
Nome | Valore |
---|---|
Application | Internal wall |
Colour | white |
Depth | 310 mm |
Recyclable | True |
Standards | https://www.ytong.cz/breeam-leed-zelena-cerftifikace-budov.php |
Sustainability Website URL | https://www.ytong.cz/zdrave-bydleni-.php |
Width | 310 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valore |
---|---|
Colour | white |
BIMobject®