uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Solaio Ytong con Isolamento in pannelli Multipor

Unique ref.: COM_IT_Ytong_Ceiling_Plus_Multipor_1
Produttore: Ytong
Famiglia prodotto: Ytong AAC
Gruppo prodotto: Composite
Larghezza (mm): 1000
Altezza (mm): 1000
Profondità (mm): 337
Data di pubblicazione: 2017-06-09
Numero edizione: 2
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (7)
I pannelli Ytong Multipor Italia sono un materiale isolante a base di idrati di silicato di calcio, classificati come ecologici e completamente reciclabile.

I pannelli Ytong Multipor presentano differenti vantaggi soprattutto nell'ambito delle ristrutturazioni edilizie: sono traspiranti, ma non assorbono acqua e hanno un alto valore di isolamento termico. Sono indicati per l'isolamento di solai realizzati in lastre armate Ytong senza l'utilizzo di barriere al valopore. Oltre all'isolamento termico, il pannello Multipor è un materiale ignifugo che non sviluppa gas tossici in caso di incendio; ha inoltre una buona resistenza meccanica e ottime caratteristiche di resistenza agli urti. Particolarmente indicato per l'isolamente di grandi superfici ma anche su angoli e coperture di forma articolata.

A questa pagina si può trovare la soluzione premium per il sistema di isolamento di solai in lastre armate Ytong, mediante pannelli minerali Multipor, applicati mediante malta leggera Multipor usata per l'incollaggio, la rasatura armata e l'intonacatura. Per gli utenti avanzati lo strumento BIM relativo ai blocchi Ytong fornisce un calcolo esatto del numero di pannelli Multipor e di lastre armate per solaio.

I tecnici Ytong possono fornire supporto nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni sostenibili di isolamento delle lastre armate Ytong con i pannelli Multipor.

Isolamento dall'interno con pannelli minerali Multipor, applicati sulla copertura in lastre armate Ytong:
200mm Lastre armate Ytong RF2, AAC 4,5-550
5 mm Malta leggera Multipor, GTIN: 4054649000590
120mm Pannello minerale di isolamento Multipor 042, GTIN: 4054644000496
8 mm Malta leggera Multipor -rasatura armata con rete in fibra di vetro resistente agli alcali, GTIN: 4054649000590
3 mm Malta leggera Multipor (finitura esterna), GTIN: 4054649000590

Ytong AAC rappresenta una scelta di semplice pianificazione, progettazione, calcolo e di realizzazione ed è adatto per quasi qualsiasi progetto di costruzione. Ytong offre una gamma completa di prodotti per la costruzione di villette, case a schiera e condomini.
Il presente studio fornisce un supporto nella progettazione dell'isolamento con pannelli Multipor. In ogni caso tale applicazione non sostituisce il calcolo termotecnico che è da eseguire considerando la destinazione d'uso dell'edificio e la relativa zona climatica, quindi lo spessore del pannello deve essere verificato di caso in caso.

I tecnici Ytong sono disponibili a fornire supporto per tutto quello che riguarda il sistema costruttivo Ytong Multipor. Vengono forniti in qualsiasi momento informazioni semplici e gratuite circa i nostri prodotti e servizi.


Materiale principale: Autoclaved aerated concrete
Materiale secondario: Plaster
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: Edilizia - Controsoffitti
Classificazione IFC: Ceiling
Nome UNSPSC: Ceiling panels
Codice UNSPSC: 30161602
Uniclass 1.4 Codice: L542
Uniclass 1.4 Descrizione: Ceiling panels, boards
Uniclass 2.0 Codice: SS-20-25
Uniclass 2.0 Descrizione: Ceiling And Soffit Systems
Uniclass 2015 Codice: Ss_30_25
Uniclass 2015 Descrizione: Ceiling and soffit systems
NBS Reference Codice: 20-25
NBS Reference Descrizione: Ceiling And Soffit Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceilings
Numero OmniClass: 23-15 13 21
Titolo OmniClass: Ceiling Panels
CSI UniFormat II Code: B1010
CSI UniFormat II Title: Floor Construction
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Italy
  • San Marino
  • Vatican City

BIMobject®