uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Zanussi BI Slide Door Fridge Freezer Freezer at the bottom 1772

Unique ref.: Zanussi_BI-Slide-Door-Fridge-Freezer-Freezer-at-the-bottom-1772
Produttore: Zanussi
Famiglia prodotto: Fridge Freezer
Gruppo prodotto: Built In Fridge Freezer
Data di pubblicazione: 2020-01-31
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (11)
Zanussi Built In Sliding Door Fridge Freezer with Freezer at the bottom, height 1772 mm

A perfect marriage between engineering and design ensures that Zanussi develops appliances that are ahead of their time. We strive to simplify your life across a wide range of categories, including refrigerators, cookers, ovens, hoods, dishwashers, hobs, washing machines and dryers.

Model ID and PNC Codes

ZBB28430SL 925503028 , ZBB28475SA 925500009 , ZBB28655SA 925505011 , ZBB28460SA 925503024 , ZBB28465SA 925503025 , ZBB28441SA 925503026 , ZBB28465SA 925503025 , ZBB28441SA 925503026 , ZBB28465SA 925503025 , ZBB28441SA 925503026 , ZBB28441SA 925503026 , ZBB28475SA 925500009 , ZBB28655SA 925505011 , ZBB28460SA 925503024 , ZBB28465SA 925503025 , ZBB28441SA 925503026 , ZBB28475SA 925500009 , ZBB28655SA 925505011 , ZBB28460SA 925503024 , ZBB28465SA 925503025 , ZBB28441SA 925503026 , ZBB28441SA 925503026 , ZBB928441S 925503054 , ZBB928465S 925503051 , ZBB928651S 925505007 , ZBB28465SA 925503025 , ZBB28441SA 925503026 , ZBB28655SA 925505011 , ZBB28460SA 925503024 , ZBB28465SA 925503025 , ZBB28441SA 925503026 , ZBB27450SV 925515018 , ZBB28441SV 925503134 , ZBB27650SV 925504023 , ZBB27640SV 925506007 , ZBB28651SV 925505028  , ZBB928651S 925505007 , ZBB928441S 925503054 , ZBB928465S 925503051


Materiale principale: Stainless steel
Materiale secondario:
Progettato in:
Prodotto in:

Categoria BIMobject: Cucine - Cucina - Elettrodomestici
Classificazione IFC: Object
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-14-15
Uniclass 2.0 Descrizione: Combined Fridge-Freezers
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_70_31_32
Uniclass 2015 Descrizione: Fridge-freezers
NBS Reference Codice: 35-14-15
NBS Reference Descrizione: Combined Fridge-Freezers
Numero OmniClass: 23-21 23 33
Titolo OmniClass: Residential Refrigerators And Freezers
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
Kitchen - Appliances

Nome Valore
Appliance Type Fridge Freezer
Depth 549 mm
Height 1769 ; 1772 ; 1884 mm
Width 540 ; 556 mm

BIMobject®