Unique ref.: | Zanussi_BI_Slide-Door-Refrigerator-1218 |
---|---|
Produttore: | Zanussi |
Famiglia prodotto: | Refrigerator |
Gruppo prodotto: | Built In Refrigerator |
Data di pubblicazione: | 2020-01-31 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Model ID and PNC Codes
ZBA23042SA 933033007 , ZBA23042SV 933033019 , ZBA23022SA 933033006 , ZBA22021SV 933033013 , ZBA23042SA 933033007 , ZBA23022SA 933033006
Prodotto url: | https://www.zanussi.co.uk/kitchen/cooling/refrigerators/ |
---|---|
Istruzioni di installazione: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | |
Descrizione tecnica: | |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/zanussi/product/zanussi_bi_slide-door-refrigerator-1218
Materiale principale: | Stainless steel |
---|---|
Materiale secondario: | |
Progettato in: | |
Prodotto in: |
Categoria BIMobject: | Cucine - Cucina - Elettrodomestici |
---|---|
Classificazione IFC: | Object |
Uniclass 1.4 Codice: | L8321 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Refrigerators |
Uniclass 2.0 Codice: | PR-35-14-72 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Refrigerators |
Uniclass 2015 Codice: | Pr_40_70_31_72 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Refrigerators |
NBS Reference Codice: | 35-14-72 |
NBS Reference Descrizione: | Refrigerators |
Numero OmniClass: | 23-21 23 33 13 |
Titolo OmniClass: | Residential Refrigerators |
Nome | Valore |
---|---|
Appliance Type | Refrigerator |
Depth | 549 mm |
Height | 1218 mm |
Width | 540 mm |
BIMobject®