uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Zanussi BI Slide Door Refrigerator 1772

Unique ref.: Zanussi_BI_Slide-Door-Refrigerator-1772
Produttore: Zanussi
Famiglia prodotto: Refrigerator
Gruppo prodotto: Built In Refrigerator
Data di pubblicazione: 2020-01-31
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (11)
Zanussi Built In Sliding Door Refrigerator, height 1772 mm

A perfect marriage between engineering and design ensures that Zanussi develops appliances that are ahead of their time. We strive to simplify your life across a wide range of categories, including refrigerators, cookers, ovens, hoods, dishwashers, hobs, washing machines and dryers.

Model ID and PNC Codes

ZBA32060SA 923581016 , ZBA32060SA 923581016 , ZBA32060SA 923581016 , ZBA32060SA 923581016 , ZBA32050SV 923581039



Materiale principale: Stainless steel
Materiale secondario:
Progettato in:
Prodotto in:

Categoria BIMobject: Cucine - Cucina - Elettrodomestici
Classificazione IFC: Object
Uniclass 1.4 Codice: L8321
Uniclass 1.4 Descrizione: Refrigerators
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-14-72
Uniclass 2.0 Descrizione: Refrigerators
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_70_31_72
Uniclass 2015 Descrizione: Refrigerators
NBS Reference Codice: 35-14-72
NBS Reference Descrizione: Refrigerators
Numero OmniClass: 23-21 23 33 13
Titolo OmniClass: Residential Refrigerators
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Belgium
  • Netherlands
  • Portugal
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject®