uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Zanussi Chimney Standard Hood Beta 60 Stainless Steel

Unique ref.: Zanussi_Chimney-Standard-Hood_Beta_60_Stainless-Steel
Produttore: Zanussi
Famiglia prodotto: Chimney Standard Hood
Gruppo prodotto: Hood
Data di pubblicazione: 2019-11-11
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (11)
Zanussi Chimney Standard Hood Beta 60 Stainless Steel

A perfect marriage between engineering and design ensures that Zanussi develops appliances that are ahead of their time. We strive to simplify your life across a wide range of categories, including refrigerators, cookers, ovens, hoods and hobs, washing machines and dryers.

Model ID and PNC Codes
ZHB62670XA 942022033 , ZHB60460XA 942022030 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB60460XA 942022030 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022035


Materiale principale: Stainless steel
Materiale secondario:
Progettato in:
Prodotto in:

Categoria BIMobject: Cucine - Cucina - Elettrodomestici
Classificazione IFC: Object
Uniclass 1.4 Codice: L83311
Uniclass 1.4 Descrizione: Extractor hoods
Uniclass 2.0 Codice: PR-04-14-28
Uniclass 2.0 Descrizione: Kitchen Extractor Hoods
Uniclass 2015 Codice: Pr_60_65_94_46
Uniclass 2015 Descrizione: Kitchen extractor hoods
NBS Reference Codice: 04-14-28
NBS Reference Descrizione: Kitchen Extractor Hoods
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 38 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial-Kitchen Hoods
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Belgium
  • Croatia
  • Czech Republic
  • Netherlands
  • Portugal
  • Slovenia
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Kitchen - Appliances

Nome Valore
Product Type Hood
Width 598 mm

BIMobject®