Unique ref.: | Zanussi_FI_45_Dish-Washer-Sliding-Door |
---|---|
Produttore: | Zanussi |
Famiglia prodotto: | Dish Washer |
Gruppo prodotto: | Fully Integrated Dish Washer |
Data di pubblicazione: | 2019-06-11 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Model ID and PNC Codes
ZDV12003FA 911079029 ,ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV91506FA 911076053 , ZDV91506FA 911076053 , ZDV14003FA 911075016 , ZDV14003FA 911075016 , ZDV14003FA 911075016 , ZDV14003FA 911075016 , ZDV12004FA 911079027
Prodotto url: | https://www.zanussi.co.uk/kitchen/dishwashing/dishwashers/ |
---|---|
Istruzioni di installazione: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | |
Descrizione tecnica: | |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/zanussi/product/zanussi_fi_45_dish-washer-sliding-door
Materiale principale: | Stainless steel |
---|---|
Materiale secondario: | |
Progettato in: | |
Prodotto in: |
Categoria BIMobject: | Cucine - Cucina - Elettrodomestici |
---|---|
Classificazione IFC: | Object |
Uniclass 1.4 Codice: | L7231 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Dishwashers |
Uniclass 2.0 Codice: | PR-35-14-24 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Dishwashers |
Uniclass 2015 Codice: | Pr_40_70_21 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Dishwashers |
NBS Reference Codice: | 35-14-24 |
NBS Reference Descrizione: | Dishwashers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 11 48 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Commercial Dishwashers |
Numero OmniClass: | 23-21 23 25 |
Titolo OmniClass: | Residential Dishwashers |
Nome | Valore |
---|---|
Appliance Type | Dish Washer |
Depth | 550 mm |
Height | 818 mm |
Width | 446 mm |
BIMobject®