Unique ref.: | Zanussi_FI_Washer-Dryer |
---|---|
Produttore: | Zanussi |
Famiglia prodotto: | Washer Dryer |
Gruppo prodotto: | Fully Integrated Washer Dryer |
Data di pubblicazione: | 2019-06-11 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Model ID and PNC Codes
ZWT816PCWA 914606608 , ZWT816PCWA 914606608 , Z716WT83BI 914606600
Prodotto url: | https://www.zanussi.co.uk/laundry/laundry/washer-dryers/ |
---|---|
Istruzioni di installazione: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | |
Descrizione tecnica: | |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/zanussi/product/zanussi_fi_washer-dryer
Materiale principale: | Stainless steel |
---|---|
Materiale secondario: | Plastic |
Progettato in: | |
Prodotto in: |
Categoria BIMobject: | Cucine - Cucina - Elettrodomestici |
---|---|
Classificazione IFC: | Object |
Uniclass 2.0 Codice: | PR-31-47 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Laundry Washers And Dryers |
Uniclass 2015 Codice: | Pr_40_70_47 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Laundry washers and driers |
NBS Reference Codice: | 31-47 |
NBS Reference Descrizione: | Laundry Washers And Dryers |
Numero OmniClass: | 23-21 23 51 |
Titolo OmniClass: | Residential Laundry Dryers |
Nome | Valore |
---|---|
Depth | 540 | 544 |
Height | 819 ; 820 mm |
Width | 596 mm |
BIMobject®