Pubblica i tuoi prodotti
Scissor Lift ZS 79.81A

Scissor Lift ZS 79.81A

Advantages:
Folding railing (at 1,78m)
non-marking tyres
Noise level <70 dBA"

Voce di capitolato
  • Type: GS - 2032
    Manufacturer: Genie
    Working height (m): 7,90
    Load capacity (kg): 363
    Number of persons allowed: 2 (1 outside)
    Transport weight (kg): 1825
    Transport length (mm): 2440
    Transport width (mm): 810
    Transport height (mm): 2130
    Transport note 1: 1780 mm with railing folded in
    Stand height (m): 5,90
    Platform size (mm x mm): 810 x 2260
    Platform magnification (mm ): 910
    Gradeability (%): 30
    Drive: Battery
    ground clearance (mm): 90
    Can be moved at full height: yes
    Area of application: mainly indoors"

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPASM08-2032
  • Famiglia di prodottoHeight access technology
  • Gruppo di famigliaworking scaffolds and working platforms
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-03-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2130
  • Larghezza (mm)810
  • Profondità (mm)2440
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)810
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Cantieri
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_80_47_95
  • Descrizione Uniclass 2015Vertical lifting platforms
  • Codice CSI MasterFormat 201441 66 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Mobile Lifts and Cherrypickers