Pubblica i tuoi prodotti
Scissor Lift  ZS 99.117A

Scissor Lift ZS 99.117A

non-marking tyres
Folding railing ( at 1,79m )
Tilt angle switch with acoustic alarm




Voce di capitolato
  • Type SJIII4626
    Manufacturer Skyjack
    Working height (m) 9,92
    Load capacity (kg) 454
    Number of persons perm. 2 indoors
    Transport length (mm) 2310
    Transport width (mm) 1170
    Transport height (mm) 2150
    Transport note 1 1790 mm with railing folded in
    Transport weight (kg) 2170
    Stand height (m) 7,92
    Platform size (mm x mm) 1070 x 2130
    Platform magnification (mm ) 1220
    Gradeability (%) 30
    Drive Battery
    Ground clearance (mm) 88
    Application area indoor/outdoor (fixed)



Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPASM10-SJ4626
  • Famiglia di prodottoHeight access technology
  • Gruppo di famigliaworking scaffolds and working platforms
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-03-17
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2150
  • Larghezza (mm)1170
  • Profondità (mm)2310
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Cantieri
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015TE_30_30_60_60
  • Descrizione Uniclass 2015Scissor lifts
  • Codice CSI MasterFormat 201414 83 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Scissor Lift Platforms