Pubblica i tuoi prodotti
Scissor Lift ZS 115.117A
Scissor Lift ZS 115.117A

    Scissor Lift ZS 115.117A

    Advantages: Tilt angle switch with acoustic alarm folding railing (at 1,80m) non-marking tyres
    Voce di capitolato
    • Type: GS - 3246 Manufacturer: Genie Working height (m): 11,50 Load capacity (kg): 318 Number of persons allowed: 2 indoors Transport length (mm): 2440 Transport width (mm): 1170 Transport height (mm): 2400 Transport note 1: 1800mm with folded railing Transport weight (kg): 2812 Stand height (m): 9,50 Platform size (mm x mm): 1115 x 2260 Platform magnification (mm): 910 Gradeability (%): 25 Drive: Battery ground clearance (mm): 100 Application area: Indoor/outdoor (fixed)
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPASM12-3246
    • Famiglia di prodottoHeight access technology
    • Gruppo di famigliaworking scaffolds and working platforms
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-03-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2400
    • Larghezza (mm)1170
    • Profondità (mm)2440
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2812
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Cantieri
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015TE_30_30_60_60
    • Descrizione Uniclass 2015Scissor lifts
    • Codice CSI MasterFormat 201414 83 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Scissor Lift Platforms