Pubblica i tuoi prodotti
Scissor Lift ZS 117.175D

Scissor Lift ZS 117.175D

Advantages: Folding railing (at 1,92m) Swing axle system on the front axle Scissor protection
Voce di capitolato
  • Type: 3369RT Manufacturer: Genie Working height (m): 11,75 Load capacity (kg): 454 Number of persons allowed: 2 length transport (mm): 3760 Transport width (mm): 1750 Transport height (mm): 2590 Transport note 1: 1920 mm with folded railing Transport weight (kg): 3949 Stand height (m): 9,75 Platform size (mm x mm): 1600 x 2.79 Platform magnification (mm ): 1 x1,52 Gradeability (%): 35 Drive: Diesel / All wheel drive ground clearance (mm): 240 Can be moved at full height: yes Hydraulic support: yes Area of application: outdoor area
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPASM12-3369
  • Famiglia di prodottoHeight access technology
  • Gruppo di famigliaworking scaffolds and working platforms
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-03-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2590
  • Larghezza (mm)1750
  • Profondità (mm)3760
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)3949
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Cantieri
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015TE_30_30_60_60
  • Descrizione Uniclass 2015Scissor lifts
  • Codice CSI MasterFormat 201414 83 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Scissor Lift Platforms