Pubblica i tuoi prodotti
Scissor Lift  ZS138.119A

Scissor Lift ZS138.119A

low-abrasion tires
Overload sensors
Lowering warning
Self-closing platform swing door

pothole protection
Folding railing
RT Heavy duty pipe material holder

Voce di capitolato
  • Type SJ4740
    Manufacturer Skyjack
    Working height (m) 13,80
    Load capacity (kg) 350
    Number of persons adm. 3 Indoor area
    Transport length (mm) 2400
    Transport width (mm) 1190
    Transport height (mm) 2480
    Transport note 1 2210mm with railing folded in
    Transport weight (kg) 2985
    Stand height (m) 11,80
    Platform size (mm x mm) 1060 x 2190
    Platform magnification (mm ) 900
    Gradeability (%) 25%
    Actuator AKKU
    Ground clearance (mm) 81
    fully movable yes
    Indoor application area

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPASM15-SJ4740A
  • Famiglia di prodottoHeight access technology
  • Gruppo di famigliaworking scaffolds and working platforms
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-03-17
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2480
  • Larghezza (mm)1190
  • Profondità (mm)2400
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Cantieri
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015TE_30_30_60_60
  • Descrizione Uniclass 2015Scissor lifts
  • Codice CSI MasterFormat 201414 83 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Scissor Lift Platforms