Pubblica i tuoi prodotti
Pedestrian Protective Corridor

Pedestrian Protective Corridor

  • individual pedestrian guidance through a wide variety of system components
  • variable widths available
  • accessories: splashback, rear wall, roof (selectable), frame parts
Voce di capitolato
  • Available in the following sizes:
    SG10
    Length(mm): 1800(internal dimension) / 1800(external dimension)
    Width(mm):   1200(internal dimension) / 1320(external dimension)
    Height(mm):   2250(internal dimension) / 2420(external dimension)
    SG20
    Length(mm): 1800(internal dimension) / 1800(external dimension)
    Width(mm):   1500(internal dimension) / 1620(external dimension)
    Height(mm):   2250(internal dimension) / 2420(external dimension)
    SG30
    Length(mm): 1800(internal dimension) / 1800(external dimension)
    Width(mm):   2500(internal dimension) / 2620(external dimension)
    Height(mm):   2250(internal dimension) / 2420(external dimension)



Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSG10
  • Famiglia di prodottoBarriers
  • Gruppo di famigliaConstruction fence, barrier protection fence
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-02-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2420
  • Larghezza (mm)1800
  • Profondità (mm)1320
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Cantieri
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015SL_90_10_16
  • Descrizione Uniclass 2015Covered walkways and internal bridges
  • Numero OmniClass23-39 13 13
  • Titolo OmniClassBridges