Pubblica i tuoi prodotti
Allright Coastline
ZERO

Allright Coastline

Wallfixture possible for coastline installation
Voce di capitolato
  • Finish: Shade in galvanized metal. Diffuser in prismatic acrylic. Installation: On wall. Connection: Snap-in terminal block 3x4mm2. 7417-terminal block 5x4mm2. LED info: System power: 14W. Luminaire Luminous Flux: see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. Design: Per Sundstedt
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAllright_coastline
  • Famiglia di prodottoAllright
  • Gruppo di famigliaOutdoor
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2019-10-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)66
  • Larghezza (mm)268
  • Profondità (mm)125
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Materiale secondarioAcrilico
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)1.6
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
  • Descrizione Uniclass 2015Surface luminaires

Disponibilità Regionale

Europa Asia Oceania Nord America