Pubblica i tuoi prodotti
Pathfinder
Pathfinder
    ZERO

    Pathfinder

    An easy to place, sculptural family of fixtures designed to illuminate thoroughfares, pathways, facades and areas under roofs. The neat scale and moderate presentation is inspired by signposts of olden times and Pathfinder creates direction and defines place in a very effective manner. The bollards have one or more heads in various combinations and directions. IP 65.
    Voce di capitolato
    • Finish Painted casted aluminum. Grey RAL 9006, black RAL 9005. Diffuser in microprisma. Symmetrical or asymmetrical. Possible to produce in different heights on request, lowest possible height above ground is 600 mm with one luminaire head. It´s possible to mount up to 3 extra luminaire heads. LED info System power 10W. Luminaire luminous flux 430LM, 480LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. L70 B10 50.000h. Installation In buried foundation D 76 mm or with ground plate for surface mounting. Connection Terminal block 2x4 x16mm2 . Design Kauppi & Kauppi 2019.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBollard_single
    • Famiglia di prodottoPathfinder
    • Gruppo di famigliaBollard
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2019-11-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1000
    • Larghezza (mm)175
    • Profondità (mm)88
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)6.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice Uniclass 2015Pr_80_77_48_02
    • Descrizione Uniclass 2015Aluminium lighting bollards

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Nord America