Pubblica i tuoi prodotti
Hoop Drop - Pendant fixture
Hoop Drop - Pendant fixture
    ZERO

    Hoop Drop - Pendant fixture

    Painted metal. White RAL 9010, black RAL 9005 or blue RAL 5002 or

    orange RAL 2004. Diffuser in matt opal glass. Other colours on request.

    LED info

    LED - System power 18W. Luminaire Luminous Flux 1715LM. CCT 3000K.

    SDCM 3. CRI >80.

    Installation

    8423, 8425, 8427 - With white painted ceiling box. Wire pendant.

    8424, 8426, 8428 - In ceiling-hook. Wire pendant. Including ceiling cup.

    Connection

    8423, 8425, 8427 - Snap-in terminal block 5x4mm2.

    8424, 8426, 8428 - Terminal block 3x2,5mm2.

    Design

    Small - Front 2018. Large & Drop - Front 2023.

    Voce di capitolato
    • Painted metal. White RAL 9010, black RAL 9005 or blue RAL 5002 or

      orange RAL 2004. Diffuser in matt opal glass. Other colours on request.

      LED info

      LED - System power 18W. Luminaire Luminous Flux 1715LM. CCT 3000K.

      SDCM 3. CRI >80.

      Installation

      8423, 8425, 8427 - With white painted ceiling box. Wire pendant.

      8424, 8426, 8428 - In ceiling-hook. Wire pendant. Including ceiling cup.

      Connection

      8423, 8425, 8427 - Snap-in terminal block 5x4mm2.

      8424, 8426, 8428 - Terminal block 3x2,5mm2.

      Design

      Small - Front 2018. Large & Drop - Front 2023.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicohoop-drop
    • Famiglia di prodottoHoop
    • Gruppo di famigliaPendant
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-08-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)948
    • Larghezza (mm)654
    • Profondità (mm)654
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio verniciato a polvere
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Nord America
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
    Prodotti simili