Pubblica i tuoi prodotti
Z85500-XL-WM-EVB-HK-SE-SH-VC AquaSpec® lead-free bedpan washer
Zurn

Z85500-XL-WM-EVB-HK-SE-SH-VC AquaSpec® lead-free bedpan washer

Zurn AquaSpec® Z85500-WM-EVB-HK-SE-SH-VC Polished chrome-plated brass wall mounted, self-closing double pedal bedpan washer with two 1/2” angle stop inlets on 2-1/2”[64mm] centers and one 1/2” male outlet. Unit is furnished with an elevated vacuum breaker, a flanged wall supply, a 4’[122cm] vinyl spray hose with an insulated 6”[152mm] handle, hook and volume control.

Features:

Polymer metering cartridge sleeve for long life reliability

Heavy-duty cast brass body

Double foot pedal valve

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoZ85500-XL-WM-EVB-HK-SE-SH-VC
  • Famiglia di prodottoCarriers & Fixture Supports
  • Gruppo di famigliaLavatory & Sink Carriers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-02-25
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori per i sanitari
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
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit