Pubblica i tuoi prodotti
Z1725 Oval Funnel
Zurn

Z1725 Oval Funnel

8-7/8 x 3-5/8 [225 x 92] Oval funnel Type 304 (CF8) stainless steel with satin finish and securing screws. (For use with 6 [152] top size or larger.)

Features:

  • Corrosion resistant
  • Type 316 stainless steel body option available

Keywords: Cast Stainless Steel,Drainage,Government Buildings,Commercial,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,59293, Z-1725, ZM1725,1725,725

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoZ1725
  • Famiglia di prodottoFloor Drains
  • Gruppo di famigliaFinish Floor Drains
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-07-11
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro