Pubblica i tuoi prodotti
Z5220 19"x16" Oval Undermount Lavatory
Zurn

Z5220 19"x16" Oval Undermount Lavatory

2.8 su 5 stelle2.8(6 recensioni)

19” x 16” vitreous china undermount lavatory.

Features :

  • 19” [483 mm] x 16” [406 mm]
  • Vitreous china
  • Rimless oval design for undermount installation
  • Front overflow
  • Waste: 1-1/4” O.D.
  • Depth: 5”
  • Shipping Weight: 22 lbs.

Keywords:Lavatory Sink, Countertop Sink, Faucet Deck, Undermount bathroom sinks, restaurant restrooms, Rimless oval design for undermount, ADA Trap, Stop, Supply Protectors, ADA Grid Strainer, Supply Protectors for Offset Grid Strainer

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoz5220
    • Famiglia di prodottoFinish Plumbing - Fixtures
    • Gruppo di famigliaCountertop & Undermount Lavatories
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2010-10-21
    • Numero di versione2
    • Altezza (pollici)7.5
    • Larghezza (pollici)19
    • Profondità (pollici)16
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inStati Uniti
    • Peso Netto (Libbre)16
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli