Pubblica i tuoi prodotti
Z894 24" Wide Trench Drain System
Z894 24" Wide Trench Drain System
    Zurn

    Z894 24" Wide Trench Drain System

    Zurn Z894 24" wide, pre-sloped trench drainage system with 1/8" per foot slope. #12 gauge type 304 stainless steel drain channel with bolted flanged connection, complete with rubber flange gasket, and stamped stainless steel grate.

    • Saves labor up to 75%
    • Bolted, gasketed mechanical connections
    • Type 304 stainless steel
    • 1.04% built in slope
    Voce di capitolato
    • ENGINEERING SPECIFICATION: ZURN Z894 24” Wide Pre-Sloped Trench Drainage System with 1/8” per foot slope. #12 Gage Type 304 Stainless Steel drain channel with bolted flanged connection complete with rubber flange gasket, and stamped stainless steel grate

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoz894-24-wide-trench-drain-system
    • Famiglia di prodottoLinear Trench Drain Systems
    • Gruppo di famigliaFood Processing, Stainless Steel
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-01-23
    • Numero di versione1
    • Larghezza (pollici)24
    • Profondità (pollici)60
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
    • Codice Uniclass 2015Ss_50_30_08
    • Descrizione Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
    • Codice CSI MasterFormat 201422 14 26.19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Facility Trench Drains
    • Numero OmniClass23-39 29 13 19
    • Titolo OmniClassSurface Water Drainage Systems
    • Codice CSI UniFormat IID2040
    • Titolo CSI UniFormat IIRain Water Drainage